France - Français

Philips TownGuide Performance, Urban road & street light, 27.5 W, 2160 lm, 4000 K, CRI70, Distribution extensive, Classe de sécurité II, IP66, SRG6-6

BDP100 LED40/740 II DW PCF SI LS-6 62P

Description du produit

Urban road & street light, Aluminium, Argent, Top de mât pour diamètre 62 mm, Bloc d'alimentation avec DynaDimmer, Gradation LumiStep 6 heures, 2160 lm, 27.5 W, 79 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Distribution extensive, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK10 | 20 J résistance au vandalisme, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 6 kV en mode commun, Bornier de raccordement à vis 5 pôles

Code de commande: 910500991059
Code de commande complet: 871829190999600

Caractéristiques

  • Code famille lampe
    LED40 [LED module 4000 lm]
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
    Ce luminaire de classe A comporte des pièces de réparables (le cas échéant) : module LED, pilote, unités de contrôle, dispositif de protection contre les surtensions, optiques, cache avant et pièces mécaniques
  • Garantie
    5 ans
  • Évaluation de la durabilité
    Unclassified

Téléchargements