France - Français

Philips MileWide LED gen2 Large, Urban road & street light, 60 W, 6786 lm, 3000 K, CRI70, Distribution semi-intensive 31, Classe de sécurité II, IP66, MSP

BRP436 LED81-/830 II DM31 SI MSP CLO SRT

Description du produit

Urban road & street light, Aluminium, Argent, Couche de protection contre le sel marin, Fixation latérale pour diamètre 60 mm, Bloc d'alimentation avec interface DALI et SystemReady et flux lumineux constant (intégré), 6786 lm, 60 W, 115 lm/W, 3000 K, (0.380, 0.380) SDCM <5, CRI70, Distribution semi-intensive 31, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK07 | 2 J renforcé, Classe de sécurité II, Câble 0,5 m avec connecteur de câble 3 pôles, Unité de connexion 3 pôles

Code de commande: 910925869775
Code de commande complet: 872016946595400

Caractéristiques

  • Code famille lampe
    LED80 [LED module 8000 lm]
  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Type de source lumineuse
    LED
  • Service Tag
    Oui
  • Valeur ajoutée
    Performance
  • Classe de maintenance
    Ce luminaire de classe A comporte des pièces de réparables (le cas échéant) : module LED, pilote, unités de contrôle, dispositif de protection contre les surtensions, optiques, cache avant et pièces mécaniques
  • Garantie
    5 ans
  • Évaluation de la durabilité
    Signify Circle

Téléchargements