Signify Metronomis LED Torche (avec / sans réflecteur), Urban road & street light, 20.5 W, 2460 lm, 3000 K, CRI70, Optique symétrique conforme aux recommandations de l'Association française pour la protection du ciel et de l'environnement nocturnes, Classe de sécurité II, IP66, SRGU10
BDS650 LED30/730 PSU II S1F-PCN C500 60
Nouveau
Description du produit
Urban road & street light, Aluminium, Gris, Ergot pour diamètre 60 mm, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 2460 lm, 20.5 W, 120 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI70, Optique symétrique conforme aux recommandations de l'Association française pour la protection du ciel et de l'environnement nocturnes, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK10 | 20 J résistance au vandalisme, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 10 kV, Câble 0,5 m sans prise, Connecteur à visser
Caractéristiques
- Code famille lampe LED30 [LED module 3000 lm]
- Source lumineuse remplaçable Oui
- Nombre d'appareillages 1 unité
- Driver inclus Oui
- Type de source lumineuse LED
- Service Tag Oui
- Type de lampe LED
- Valeur ajoutée Premium
- Classe de maintenance Ce luminaire de classe A comporte des pièces de réparables (le cas échéant) : module LED, pilote, unités de contrôle, dispositif de protection contre les surtensions, optiques, cache avant et pièces mécaniques
- Garantie 5 ans
- Évaluation de la durabilité Unclassified