France - Français

Signify Metronomis LED Torche (avec / sans réflecteur), Urban road & street light, 19.4 W, 2125 lm, 3000 K, CRI80, Classe de sécurité II, IP66, SRGU10

BDS650 LED25-4S/830 PSU II VD CLO STD 60

Nouveau

Description du produit

Urban road & street light, Aluminium, Gris, Ergot pour diamètre 60 mm, Bloc d'alimentation externe (Marche/Arrêt), Flux lumineux constant, 2125 lm, 19.4 W, 110 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK10 | 20 J résistance au vandalisme, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 10 kV, Connecteur à visser

Code de commande: 910925868144
Code de commande complet: 871951419939200

Caractéristiques

  • Code famille lampe
    LED25 [LED Module 2500 lm]
  • Source lumineuse remplaçable
    Oui
  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Type de source lumineuse
    LED
  • Service Tag
    Oui
  • Type de lampe
    LED
  • Valeur ajoutée
    Premium
  • Classe de maintenance
    Ce luminaire de classe A comporte des pièces de réparables (le cas échéant) : module LED, pilote, unités de contrôle, dispositif de protection contre les surtensions, optiques, cache avant et pièces mécaniques
  • Garantie
    5 ans
  • Évaluation de la durabilité
    Unclassified

Téléchargements