Philips Metronomis LED Conique Droit, Urban road & street light, 51 W, 6800 lm, 3000 K, CRI70, DALI, Distribution Metronomis extensive, Classe de sécurité II, IP66, SRGU10
BDS660 LED80/730 II MDW SRT C500 60
Description du produit
Urban road & street light, Aluminium, Gris, Ergot pour diamètre 60 mm, Bloc d'alimentation avec interface DALI et SystemReady, 6800 lm, 51 W, 133 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI70, Distribution Metronomis extensive, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK10 | 20 J résistance au vandalisme, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 10 kV, Câble 0,5 m sans prise, Connecteur à visser