Philips kit rétrofit LED Heritage, 38 W, 3500 lm, 3000 K, CRI80, Distribution semi-intensive 50, Classe de sécurité II, IP66, SRG10-10
EDP770 LED50/830 II MK-BK DM50 FG SRG10
Description du produit
Aluminium, Noir, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 3500 lm, 38 W, 92 lm/W, 3000 K, (0.433, 0.403) SDCM <5, CRI80, Distribution semi-intensive 50, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK09 | 10 J, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 10 kV en mode différentiel et 10 kV en mode commun, Câble de 0,5 m avec connecteur de câble, Connecteur externe
Caractéristiques
- Code famille lampe LED50 [LED module 5000 lm]
- Source lumineuse remplaçable Oui
- Nombre d'appareillages 1 unité
- Driver inclus Oui
- Type de source lumineuse LED
- Service Tag Oui
- Type de lampe LED
- Valeur ajoutée Performance
- Garantie 5 ans