Signify ArenaVision LED gen 3.5, Floodlight for televised sports, 1500 W, 217360 lm, 5700 K, CRI80, Symétrique, IP66
BVP428 2470/857 HGB S2 T35 OUT PSDMX
Nouveau
Description du produit
Floodlight for televised sports, Aluminium, Aluminium, Lyre de fixation ajustable, Bloc d'alimentation avec interface DMX, 217360 lm, 1500 W, 145 lm/W, 5700 K, (0.321, 0.335) SDCM<5, CRI80, Symétrique, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'au mode différentiel 10 kV, Unité de connexion 5 pôles, FIFA Quality Pro
Caractéristiques
- Code famille lampe LED2500 [LED module 250000 lm]
- Nombre d'appareillages 1 unité
- Appareillage -
- Driver inclus Oui
- Type de source lumineuse LED
- Valeur ajoutée Premium
- Garantie 5 ans