France - Français

Signify ArenaVision LED gen 3.5, Floodlight for televised sports, 1500 W, 193600 lm, 5700 K, CRI90, Symétrique, IP66

BVP428 2200/957 HGB S2 T35 OUT PSDMX

Nouveau

Description du produit

Floodlight for televised sports, Aluminium, Aluminium, Lyre de fixation ajustable, Bloc d'alimentation avec interface DMX, 193600 lm, 1500 W, 129 lm/W, 5700 K, (0.321, 0.335) SDCM<5, CRI90, Symétrique, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'au mode différentiel 10 kV, Unité de connexion 5 pôles, FIFA Quality Pro

Code de commande: 912300060897
Code de commande complet: 872110338299300

Caractéristiques

  • Code famille lampe
    LED2200 [LED module 220000 lm]
  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Appareillage
    -
  • Driver inclus
    Oui
  • Type de source lumineuse
    LED
  • Valeur ajoutée
    Premium
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Gamme

Produit