France - Français

Signify ArenaVision LED gen 3.5, Floodlight for televised sports, 1010 W, 145200 lm, 5700 K, CRI80, Symétrique, IP66

BVP418 1650/857 HGB S2 T35 OUT PSDMX

Nouveau

Description du produit

Floodlight for televised sports, Aluminium, Aluminium, Lyre de fixation ajustable, Bloc d'alimentation avec interface DMX, 145200 lm, 1010 W, 144 lm/W, 5700 K, (0.321, 0.335) SDCM<5, CRI80, Symétrique, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'au mode différentiel 10 kV, Unité de connexion 5 pôles, FIFA Quality Pro

Code de commande: 912300060889
Code de commande complet: 872110338291700

Caractéristiques

  • Code famille lampe
    LED1650 [LED module 165000 lm]
  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Appareillage
    -
  • Driver inclus
    Oui
  • Type de source lumineuse
    LED
  • Valeur ajoutée
    Premium
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Gamme

Produit