France - Français

Philips ArenaVision LED gen 3.5, Floodlight for televised sports, 1500 W, 217360 lm, 5700 K, CRI80, Symétrique, IP66

BVP428 2470/857 BV S2 T35 OUT PSDMX

Description du produit

Floodlight for televised sports, Aluminium, Aluminium, Lyre de fixation ajustable, Bloc d'alimentation avec interface DMX, 217360 lm, 1500 W, 145 lm/W, 5700 K, (0.321, 0.335) SDCM<5, CRI80, Symétrique, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'au mode différentiel 10 kV, Unité de connexion 5 pôles, FIFA Quality Pro

Code de commande: 912300060424
Code de commande complet: 872016955312500

Caractéristiques

  • Code famille lampe
    LED2500 [LED module 250000 lm]
  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Type de source lumineuse
    LED
  • Service Tag
    Oui
  • Type de lampe
    LED
  • Valeur ajoutée
    Premium
  • Classe de maintenance
    Ce luminaire de classe A comporte des pièces de réparables (le cas échéant) : module LED, pilote, unités de contrôle, dispositif de protection contre les surtensions, optiques, cache avant et pièces mécaniques
  • Garantie
    5 ans
  • Évaluation de la durabilité
    Signify Circle

Téléchargements