Philips GameVision, Floodlight for sports and area, 651.9 W, 104268 lm, 4000 K, DALI, Faisceau intensif asymétrique, IP66
BVP440 LED1260/740 DN BV FG PSD ALU D9
Description du produit
Floodlight for sports and area, Fonte d’aluminium, Aluminium, Poudrage simple couche, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 104268 lm, 651.9 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.374,0.372), Faisceau intensif asymétrique, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 10 kV en mode différentiel et 10 kV en mode commun, Unité de connexion 5 pôles
Caractéristiques
- Code famille lampe LED1720 [LED module 172000 lm]
- Nombre d'appareillages 1 unité
- Driver inclus Oui
- Type de source lumineuse LED
- Valeur ajoutée Premium
- Garantie 5 ans