France - Français

Philips GameVision, Floodlight for sports and area, 987.6 W, 141948 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Faisceau intensif asymétrique, IP66

BVP440 LED1825/740 DN BV FG PSD ALU D9

Description du produit

Floodlight for sports and area, Fonte d’aluminium, Aluminium, Poudrage simple couche, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 141948 lm, 987.6 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.374,0.372), CRI70, Faisceau intensif asymétrique, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 10 kV en mode différentiel et 10 kV en mode commun, Unité de connexion 5 pôles

Code de commande: 912300060787
Code de commande complet: 872110336870600

Caractéristiques

  • Code famille lampe
    LED1800 [LED module 180000 lm]
  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Type de source lumineuse
    LED
  • Valeur ajoutée
    Premium
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Gamme

Produit