Signify GameVision, Floodlight for sports and area, 1000 W, 145004 lm, 4000 K, CRI70, Asymétrique, IP66
BVP440 LED1760/740 DW BV GCA PSM ALU D28
Documents les plus téléchargés
Description du produit
Floodlight for sports and area, Aluminium, Aluminium, Bloc d'alimentation régulant, 145004 lm, 1000 W, 145 lm/W, 4000 K, (0.374,0.372), CRI70, Asymétrique, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 10 kV en mode différentiel et 10 kV en mode commun, Unité de connexion 3 pôles
Caractéristiques
- Code famille lampe LED1650 [LED module 165000 lm]
- Nombre d'appareillages 1 unité
- Driver inclus Oui
- Type de source lumineuse LED
- Valeur ajoutée Premium
- Garantie 5 ans