France - Français

Signify GameVision, Floodlight for sports and area, 985 W, 138711 lm, 3000 K, CRI70, Asymétrique, IP66

BVP440 LED1700/730 DW BV GCA PSM ALU D28

Description du produit

Floodlight for sports and area, Aluminium, Aluminium, Bloc d'alimentation régulant, 138711 lm, 985 W, 141 lm/W, 3000 K, (0.431,0.401), CRI70, Asymétrique, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 10 kV en mode différentiel et 10 kV en mode commun, Unité de connexion 3 pôles

Code de commande: 912300060749
Code de commande complet: 872016981196600

Caractéristiques

  • Code famille lampe
    LED1650 [LED module 165000 lm]
  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Type de source lumineuse
    LED
  • Valeur ajoutée
    Premium
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Gamme

Produit