Signify GameVision, Floodlight for sports and area, 736 W, 110769 lm, 5700 K, CRI70, DALI, Asymétrique, IP66
BVP440 LED1200/757 DW HGB FG PSD ALU D9
Description du produit
Floodlight for sports and area, Aluminium, Aluminium, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 110769 lm, 736 W, 150 lm/W, 5700 K, (0.329,0.342), CRI70, Asymétrique, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 10 kV en mode différentiel et 10 kV en mode commun, Unité de connexion 5 pôles
Caractéristiques
- Code famille lampe LED1200 [LED module 120000 lm]
- Nombre d'appareillages 1 unité
- Driver inclus Oui
- Type de source lumineuse LED
- Valeur ajoutée Premium
- Garantie 5 ans