Philips GameVision, Floodlight for sports and area, 736 W, 110769 lm, 5700 K, CRI70, DALI, Asymétrique, InterAct Ready, IP66
BVP440 LED1200/757 DW BV FG PSD ALU D9
Documents les plus téléchargés
Description du produit
Floodlight for sports and area, Aluminium, Aluminium, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 110769 lm, 736 W, 150 lm/W, 5700 K, (0.329,0.342), CRI70, Asymétrique, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 10 kV en mode différentiel et 10 kV en mode commun, Unité de connexion 5 pôles
Caractéristiques
- Code famille lampe LED1200 [LED module 120000 lm]
- Nombre d'appareillages 1 unité
- Driver inclus Oui
- Type de source lumineuse LED
- Service Tag Oui
- Valeur ajoutée Premium
- Garantie 5 ans