France - Français

Philips OptiVision LED gen 3.5, 1670 W, 240007 lm, 5700 K, Faisceau intensif asymétrique

BVP528 2830/757 PSD BV A35-NB D9 T25 OUT

Description du produit

Aluminium, Aluminium, Lyre de fixation ajustable, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 240007 lm, 1670 W, 144 lm/W, 5700 K, (0.329, 0.342), Faisceau intensif asymétrique, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 10 kV en mode différentiel et 10 kV en mode commun, Unité de connexion 5 pôles

Code de commande: 912300060883
Code de commande complet: 872110338193400

Caractéristiques

  • Code famille lampe
    LED2600 [LED module 260000 lm]
  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Type de source lumineuse
    LED
  • Valeur ajoutée
    Premium
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Gamme

Produit