Philips OptiVision LED gen 3.5, 1670 W, 236846 lm, 5700 K, Faisceau intensif asymétrique
BVP528 2830/757 PSD BV A35-WB D9 T25 OUT
Description du produit
Aluminium, Aluminium, Lyre de fixation ajustable, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 236846 lm, 1670 W, 142 lm/W, 5700 K, (0.329, 0.342), Faisceau intensif asymétrique, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 10 kV en mode différentiel et 10 kV en mode commun, Unité de connexion 5 pôles
Caractéristiques
- Code famille lampe LED2600 [LED module 260000 lm]
- Nombre d'appareillages 1 unité
- Driver inclus Oui
- Type de source lumineuse LED
- Valeur ajoutée Premium
- Garantie 5 ans