France - Français

Philips Clearflood gen2, 341 W, 50699 lm, 4000 K, CRI70, Asymétrique, IP66

BVP656 LED600-4S/740 PSU DW30 ALU

Description du produit

Aluminium, Aluminium, Bloc d’alimentation, 50699 lm, 341 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Asymétrique, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, 6/8 kV, Unité de connexion 3 pôles

Code de commande: 912300060563
Code de commande complet: 872016979624900

Caractéristiques

  • Code famille lampe
    LED600 [LED module 60000 lm]
  • Nombre d'appareillages
    2 unités
  • Driver inclus
    Oui
  • Type de source lumineuse
    LED
  • Service Tag
    Oui
  • Valeur ajoutée
    Premium
  • Classe de maintenance
    Ce luminaire de classe A comporte des pièces de réparables (le cas échéant) : module LED, pilote, unités de contrôle, dispositif de protection contre les surtensions, optiques, cache avant et pièces mécaniques
  • Garantie
    5 ans
  • Évaluation de la durabilité
    Signify Circle

Téléchargements