France - Français

Philips FlowStar Gen2, Tunnel light, 136 W, 18860 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Distribution symétrique semi-intensive 11, Classe électrique I, IP66, FU, STD

BGB306 LED230/740 DSM11 D9 STD MICIO FU

Description du produit

Tunnel light, Acier inoxydable, Acier, Patère, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 18860 lm, 136 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <5, CRI70, Distribution symétrique semi-intensive 11, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK09 | 10 J, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions standard, Câble 1,0 m avec prise compatible Wieland/Adels 5 pôles, Unité de connexion 5 pôles

Code de commande: 912300060126
Code de commande complet: 871951424076600

Caractéristiques

  • Code famille lampe
    LED230 [LED module 23000 lm]