France - Français

Philips OptiSpace, Bollard, 20 W, H848 mm, 2400 lm, 4000 K, CRI70, Asymétrique, Classe de sécurité II, IP66

BCB500 LED27-4S/740 ANB14 II A DGR

Description du produit

Bollard, H848 mm, Fonte d’aluminium, Noir, Universel pour diamètre 42 à 60 mm réglable, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 2400 lm, 20 W, 167 lm/W, 4000 K, (0,3818; 0,3796) SDCM <3, CRI70, Asymétrique, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK10 | 20 J résistance au vandalisme, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 6 kV en mode commun, Câble 1,5 m sans prise, Fils/câbles volants

Code de commande: 912300024103
Code de commande complet: 871869948120900