Philips CoreLine Trunking gen2.5, Basic (stand alone) version, 128 W, L3400 mm, 24000 lm, 4000 K, DALI, Faisceau intensif, Dépoli, Blanc, IP20
LL243X 240S/840 UE DIA NB BV WH
Description du produit
Basic (stand alone) version, L3400 mm, Acier, Blanc, Blanc signalisation (RAL9016), Système Interact Ready de gradation Dali, 24000 lm, 128 W, 188 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Faisceau intensif, Dépoli, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 5 pôles
Caractéristiques
- Nombre d'appareillages 2 unités
- Driver inclus Oui
- Valeur ajoutée Performance
- Classe de maintenance Luminaire classe C, sans pièces réparables, non réparable
- Garantie 5 ans
- Évaluation de la durabilité -