Philips CoreLine Trunking gen2.5, Basic (stand alone) version, 82 W, L3400 mm, 16000 lm, 4000 K, Faisceau intensif, Dépoli, Blanc, IP20

LL243X 160S/840 UE PSU NB BV WH

Description du produit

Basic (stand alone) version, L3400 mm, Acier, Blanc, Blanc signalisation (RAL9016), Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 16000 lm, 82 W, 195 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Faisceau intensif, Dépoli, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 3 pôles

Code de commande: 910925870148
Code de commande complet: 872016947474100

Caractéristiques

  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Valeur ajoutée
    Performance
  • Classe de maintenance
    Luminaire classe C, sans pièces réparables, non réparable
  • Garantie
    5 ans
  • Évaluation de la durabilité
    Unclassified

Téléchargements