France - Français

Signify myCreation Smooth Track

Signify myCreation Smooth Track - Conçu pour sortir de l'ordinaire

Utilisez le bouton 'configurer maintenant' pour personnaliser votre luminaire ou choisissez l'un des produits préconfigurés ci-dessous.

Produits

TCST65 12S/830 PSU HNB BK482 BS T304

TCST65 12S/830 PSU HNB BK482 BS T304

83662400

Informations sur la famille de produits

Description

Vous recherchez une solution d'éclairage durable, élégante et fonctionnelle qui s'intègre parfaitement à tout environnement hôtelier et résidentiel ? Découvrez Smooth, le spot idéal qui s'adapte parfaitement à toutes les ambiances. Combinez les couleurs et les textures de la bague avant et du boîtier pour un effet unique et luxueux. Cette solution d'éclairage est disponible en différentes recettes lumineuses pour répondre à vos besoins et propose un accessoire Honeycomb pour réduire l'éblouissement et améliorer la distribution de la lumière. Smooth est un choix écologique, avec des pièces imprimées composées d'au moins 65 % de matériaux recyclés et certifiés bio-circulaires ISCC Plus. Le dissipateur thermique de Smooth est composé à 85 % d'aluminium recyclé, ce qui le rend résistant et durable. De plus, grâce à sa conception circulaire, Smooth peut être mis à niveau tout au long de sa longue durée de vie.

Avantages

  • Design circulaire

  • Répond à tous les besoins en éclairage d'accentuation

Caractéristiques

  • Palette riche de couleurs pour le boîtier et l'anneau avant

  • Bague avant texturée pour un effet luxueux

Applications

  • Boutiques de mode
  • Commerces
  • Hôtellerie
  • Bureaux

Téléchargements