Signify myCreation Accent Track D65
Signify myCreation Accent Track D65 - Pour mettre en valeur ce qui compte vraiment
Produits
TCAT65 | TCAT65, 13.9 W, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau extensif 40 à 80°, 15°
Informations sur la famille de produits
Description
Accent Track D65 est un projecteur d'éclairage durable doté d'un design élégant et discret, avec un diamètre de 65 mm. Cette solution d'éclairage polyvalente est très économe en énergie et offre diverses options de couleur et de texture, ce qui en fait un choix idéal pour les commerces de détail de mode, l'hôtellerie ou les applications résidentielles. Le boîtier imprimé en 3D est fabriqué à partir d'au moins 65 % de matériaux recyclés ou bio-circulaires, tandis que le dissipateur thermique est composé à 85 % d'aluminium recyclé. Grâce à sa conception circulaire, ce luminaire est évolutif, réutilisable, réparable et recyclable, ce qui en fait une véritable révolution dans le monde de la conception d'éclairage.
Avantages
Design circulaire
Répond à tous les besoins en éclairage d'accentuation
Caractéristiques
Palette riche de couleurs et de textures pour les logements - Standard et sur demande
Plusieurs recettes lumineuses au choix : 3 000 K, 4 000 K, Blanc Premium