Signify myCreation Accent Semi Recessed D65

Accent Semi Recessed D65 - Pour mettre en lumière ce qui compte vraiment

Utilisez le bouton 'configurer maintenant' pour personnaliser votre luminaire ou choisissez l'un des produits préconfigurés ci-dessous.

Produits

Produit Comparer
TCATSR 20S/PC930 PSU-E CLM24 T204 WHBS68

TCATSR 20S/PC930 PSU-E CLM24 T204 WHBS68

84386800
97
2 045
3000
21,2
-

Informations sur la famille de produits

Description

Le luminaire semi-encastré Accent D65 est la solution d'éclairage idéale pour tous ceux qui recherchent un éclairage écoénergétique, polyvalent et durable. Conçu avec la toute dernière technologie LED, ce projecteur innovant offre une luminosité et une clarté inégalées, ce qui en fait le choix idéal pour une large gamme d'applications, notamment le commerce de détail de la mode, l'hôtellerie et les espaces résidentiels. Avec un large choix d'angles de faisceau et de températures de couleur, le projecteur semi-encastré Accent D65 offre une polyvalence inégalée. Il propose également différentes tailles de découpe, ce qui le rend idéal pour les projets de rénovation. Son design élégant et moderne s'intègre harmonieusement à tous les environnements, tandis que sa construction durable garantit des performances durables. Fabriqué à partir d'au moins 65 % de matériaux recyclés ou bio-circulaires, et doté d'un dissipateur thermique composé à 85 % d'aluminium recyclé, l'Accent Semi-Recessed D65 est une solution d'éclairage hautement durable. Sa conception circulaire la rend évolutive, réutilisable, réparable et recyclable, ce qui lui assure une longue durée de vie. Améliorez votre éclairage dès aujourd'hui avec le luminaire semi-encastré Accent D65 et découvrez la différence que peuvent apporter une qualité supérieure, une grande polyvalence et une durabilité accrue.

Avantages

  • Design circulaire

  • Répond à tous les besoins en éclairage d'accentuation

Caractéristiques

  • Montage semi-encastré au plafond - Disponible en 6 tailles de découpe de plafond

  • Palette riche de couleurs pour le boîtier et l'anneau avant

Applications

  • Boutiques de mode
  • Commerces
  • Hôtellerie
  • Bureaux

Téléchargements