France - Français

Philips CoreLine Etanche, 20.5 W, L1200 mm, 2700 lm, 4000 K, Angle d’ouverture de faisceau 110°, Mat, IP65, IK08, TW3

WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200

Description du produit

L1200 mm, Polycarbonate, Gris, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 2700 lm, 20.5 W, 131 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Angle d’ouverture de faisceau 110°, Mat, Polycarbonate, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 5 pôles, Câblage traversant3 phases

Code de commande: 911401535291
Code de commande complet: 871869691685800

Caractéristiques

  • Source lumineuse remplaçable
    Non
  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Service Tag
    Oui
  • Type de lampe
    LED
  • Valeur ajoutée
    Performance
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200 txt 4.1 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401535291 fr_FR pdf 387.0 kB

Brochures

Notice de montage
CoreLine waterproof, Installation Instruction pdf 2.7 MB

Visuels

Product-Photographs-911401535291_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-911401535291_EU
Ressources multiples

Logiciel plug-ins

IES
IES File - WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200 IES
Fichier Revit
Revit file - 911401535291 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200 LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-911401535291 pdf 637.8 kB