France - Français

Philips CoreLine étanche gen3, 25 W, L1200 mm, 4000 lm, 4000 K, Symétrique, Transparent, IP66, IK08, TW1, EL-ready

WT120C G3 40S/840 PSU WEC3 TW1 L1200

Description du produit

L1200 mm, Polycarbonate, Gris, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 4000 lm, 25 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Symétrique, Transparent, Polycarbonate, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 6 J, Classe électrique I, Connecteur enfichable étanche externe à 3 pôles, Câblage traversant 1 phase, Compatible éclairage de secours (via un accessoire de kit de batterie compatible)

Code de commande: 911401837188
Code de commande complet: 872110333322399

Caractéristiques

  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Service Tag
    Oui
  • Valeur ajoutée
    Performance
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - WT120C G3 40S/840 PSU WEC3 TW1 L1200 txt 4.3 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401837188 fr_FR pdf 387.4 kB

Brochures

Notice de montage
CoreLine-waterproof-G3-Installation-Instruction-v202512.pdf pdf 13.1 MB

Visuels

Product-Photographs-911401837188_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-911401837188_EU
Ressources multiples

Logiciel plug-ins

IES
IES File - WT120C G3 40S/840 PSU WEC3 TW1 L1200 IES
Fichier Revit
Revit file - 911401837188 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G3 40S/840 PSU WEC3 TW1 L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G3 40S/840 PSU WEC3 TW1 L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G3 40S/840 PSU WEC3 TW1 L1200 LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
Environmental Product Declaration, CoreLine waterproof G3, WT120C G3 pdf 1.2 MB