Philips CoreLine étanche gen3, 37.5 W, L1500 mm, 6000 lm, 4000 K, Symétrique, Transparent, IP66, IK08, TW1, EL-ready
WT120C G3 60S/840 PSU WEC3 TW1 L1500
Nouveau
Description du produit
L1500 mm, Polycarbonate, Gris, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 6000 lm, 37.5 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Symétrique, Transparent, Polycarbonate, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 6 J, Classe électrique I, Connecteur enfichable étanche externe à 3 pôles, Câblage traversant 1 phase, Compatible éclairage de secours (via un accessoire de kit de batterie compatible)