France - Français

Philips CoreLine étanche gen3, 25 W, L1200 mm, 4000 lm, 4000 K, Symétrique, Transparent, IP66, IK08, EL-ready

WT120C G3 40S/840 PSU WEC3 L1200

Nouveau

Description du produit

L1200 mm, Polycarbonate, Gris, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 4000 lm, 25 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Symétrique, Transparent, Polycarbonate, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 6 J, Classe électrique I, Connecteur enfichable étanche externe à 3 pôles, Compatible éclairage de secours (via un accessoire de kit de batterie compatible)

Code de commande: 911401837088
Code de commande complet: 872110333321699

Caractéristiques

  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Classe de maintenance
    Ce luminaire de classe A comporte des pièces de réparables (le cas échéant) : module LED, pilote, unités de contrôle, dispositif de protection contre les surtensions, optiques, cache avant et pièces mécaniques
  • Garantie
    5 ans
  • Évaluation de la durabilité
    Unclassified