Philips CoreLine étanche gen3, 75 W, L1500 mm, 12000 lm, 4000 K, Symétrique, Transparent, IP66, IK08
WT120C G3 120S/840 PSU L1500
Nouveau
Description du produit
L1500 mm, Polycarbonate, Gris, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 12000 lm, 75 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Symétrique, Transparent, Polycarbonate, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 6 J, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 5 pôles