France - Français

Signify myCreation Accent encastré D65

Accent Recessed D65 - Pour mettre en lumière ce qui compte vraiment

Utilisez le bouton 'configurer maintenant' pour personnaliser votre luminaire ou choisissez l'un des produits préconfigurés ci-dessous.

Produits

TCARAD 17S/PC930 PSU-E HWB WH 90

TCARAD 17S/PC930 PSU-E HWB WH 90

66697600

Informations sur la famille de produits

Description

Le luminaire encastré Accent D65 est un spot encastré à haute efficacité énergétique disponible en versions fixe et réglable. Il offre une large gamme d'angles de faisceau et de températures de couleur, ce qui le rend très polyvalent, et est disponible en différentes tailles de découpe, ce qui le rend parfaitement adapté aux projets de rénovation. Ce spot propose également une variété de couleurs de boîtiers et d'anneaux qui peuvent être combinés, ce qui le rend adapté aux applications dans les domaines de la mode, de l'hôtellerie et de l'habitat. Le luminaire encastré Accent D65 fait partie de la famille Accent D65 et est doté d'un boîtier imprimé en 3D fabriqué à partir d'au moins 65 % de matériaux recyclés ou bio-circulaires et d'un dissipateur thermique composé à 85 % d'aluminium recyclé. Sa conception circulaire la rend évolutive, réutilisable, réparable et recyclable, ce qui en fait une solution d'éclairage durable.

Avantages

  • Design circulaire

  • Répond à tous les besoins en éclairage d'accentuation

Caractéristiques

  • Disponible en version fixe et réglable

  • Large palette de couleurs pour les boîtiers

Applications

  • Boutiques de mode
  • Commerces
  • Hôtellerie
  • Bureaux

Téléchargements