Philips FlexBlend Encastré, 38 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 3000 K, CRI>90, Sans fil, InterAct Ready, UGR19, U4

RC340B 36S/930 SRD W60L60 VPC MLO U4

Description du produit

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Système Interact Ready de pilotes Sensor Ready, Emplacement standard pour capteur avec capteur SNS210, 3600 lm, 38 W, 95 lm/W, 3000 K, (0.38, 0.37) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Faisceau extensif, Optique à microlentilles, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Connecteur à poussoir et soulagement de traction

Code de commande: 910925868911
Code de commande complet: 871951470823500

Caractéristiques

  • Source lumineuse remplaçable
    Non
  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Service Tag
    Oui
  • Type de lampe
    LED
  • Valeur ajoutée
    Performance
  • Classe de maintenance
    Ce luminaire de classe B comporte des pièces de réparables (le cas échéant) : pilote, unités de contrôle, dispositif de protection contre les surtensions, cache avant et pièces mécaniques
  • Garantie
    5 ans
  • Évaluation de la durabilité
    Unclassified

Téléchargements