France - Français

Signify myCreation Accent Wall D65

Accent Wall D65 - Pour mettre en lumière ce qui compte vraiment

Utilisez le bouton 'configurer maintenant' pour personnaliser votre luminaire ou choisissez l'un des produits préconfigurés ci-dessous.

Produits

Produit Comparer
TC65L2 8S/PW930 PSU HMB FG T102 BZ410

TC65L2 8S/PW930 PSU HMB FG T102 BZ410

85081100
118
1 599
3000
13,6
-

Informations sur la famille de produits

Description

L'Accent Wall D65 est une applique murale à haute efficacité énergétique disponible en deux variantes : éclairage vers le haut/bas ou vers le bas uniquement. L'applique murale offre une variété de couleurs et de textures de boîtier qui peuvent être combinées et assorties pour s'adapter à vos applications dans les secteurs de la mode, de l'hôtellerie et du résidentiel. L'Accent Wall D65 fait partie de la gamme Accent D65 et comprend un boîtier imprimé en 3D fabriqué à partir d'au moins 65 % de matériaux recyclés ou bio-circulaires et un dissipateur thermique composé à 85 % d'aluminium recyclé. Sa conception circulaire la rend évolutive, réutilisable, réparable et recyclable, ce qui en fait une solution d'éclairage durable. De plus, tous les luminaires de la famille Accent D65 peuvent se connecter facilement aux systèmes intelligents (par exemple, Interact) pour une gestion simplifiée de l'éclairage et des économies d'énergie supplémentaires.

Avantages

  • Design circulaire

  • Répond à tous les besoins en éclairage d'accentuation

Caractéristiques

  • Palette riche de couleurs et de textures pour les logements - Standard et sur demande

  • Montage mural avec driver intégré

Applications

  • Boutiques de mode
  • Commerces
  • Hôtellerie
  • Bureaux

Téléchargements