Philips CoreLine Hublot, 20 W, D390 mm, 2200 lm, 4000 K, IP65

WL140V LED20S/840 PSU WH

Description du produit

D390 mm, Polycarbonate, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 2200 lm, 20 W, 110 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <3, Symétrique, Opale, Polycarbonate, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK10 | 20 J résistance au vandalisme, Classe de sécurité II, Connecteur à poussoir 6 pôles

Code de commande: 911401847682
Code de commande complet: 871951452874199

Caractéristiques

  • Source lumineuse remplaçable
    Oui
  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Type de lampe
    LED
  • Valeur ajoutée
    Performance
  • Classe de maintenance
    Luminaire classe C, sans pièces réparables, non réparable
  • Garantie
    5 ans
  • Évaluation de la durabilité
    -

Téléchargements