France - Français

Philips CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K, 6500 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Plastique

CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT

Description du produit

CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K, 6500 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Plastique, 100 lm/W, EEL F, PF 0.7, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 929003785202
Code de commande complet: 872016935333600

Caractéristiques

  • Culot
    E27
  • Durée de vie nominale
    15 000 h
  • Nombre de cycles d'allumage
    50 000
  • Type de lampe
    LEDbulb
  • Référence de mesure de flux
    Sphere
  • Garantie
    2 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929003785202 pdf 67.2 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 178.1 kB
Brochure
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 3.9 MB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929003785202 fr_FR pdf 670.7 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instructions pdf 68.1 kB

Visuels

Product-Photographs-929003785202_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929003785202_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT IES 5.6 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-CorePro-Plastic-LEDbulbs-COMF-3322-Ref-929003785202 pdf 649.4 kB