Philips CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 4000 K, 1055 lm, CRI 90, 15000 h, Plastique
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 940
Documents les plus téléchargés
Description du produit
CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 4000 K, 1055 lm, CRI 90, 15000 h, Plastique, 105 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Caractéristiques
- Culot E27
- Durée de vie nominale 15 000 h
- Nombre de cycles d'allumage 50 000
- Type de lampe LEDbulb
- Référence de mesure de flux Sphere
- Garantie 2 ans