France - Français

Philips CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 3000 K, 1055 lm, CRI 90, 15000 h, Plastique

CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 930

Description du produit

CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 3000 K, 1055 lm, CRI 90, 15000 h, Plastique, 100 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 929003544202
Code de commande complet: 871951432964500

Caractéristiques

  • Culot
    E27
  • Durée de vie nominale
    15 000 h
  • Nombre de cycles d'allumage
    50 000
  • Type de lampe
    LEDbulb
  • Référence de mesure de flux
    Sphere
  • Garantie
    2 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929003544202 pdf 66.2 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 187.5 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929003544202 fr_FR pdf 494.4 kB

Visuels

Product-Photographs-929003544202_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929003544202_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 930 IES 5.6 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-Bulbs-Plastic-Ess-A-shape-ND-15k-3-Bulbs-Plastic-Ref-929002306895 pdf 800.3 kB