France - Français

Philips CorePro, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 4000 K, 470 lm, CRI 90, 15000 h, Plastique

CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 940

Description du produit

CorePro, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 4000 K, 470 lm, CRI 90, 15000 h, Plastique, 95 lm/W, EEL F, PF 0.4, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 929003542702
Code de commande complet: 871951432958400

Caractéristiques

  • Culot
    E27
  • Durée de vie nominale
    15 000 h
  • Nombre de cycles d'allumage
    50 000
  • Type de lampe
    LEDbulb
  • Référence de mesure de flux
    Sphere
  • Garantie
    2 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929003542702 pdf 67.2 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 184.5 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929003542702 fr_FR pdf 298.0 kB

Visuels

Product-Photographs-929003542702_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929003542702_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 940 IES 5.5 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-Bulbs-Plastic-Ess-A-shape-ND-15k-1-Bulbs-Plastic-Ref-929002299507 pdf 976.7 kB