Philips MASTER Value, LEDbulb, A60, 11 W, E27, 1800 K, 100 lm, CRI 80, 15000 h, Verre

LEDclassic 11W A60 E27 smoky ND RFSRT4

Description du produit

MASTER Value, LEDbulb, A60, 11 W, E27, 1800 K, 100 lm, CRI 80, 15000 h, Verre, 43 lm/W, PF 0.54, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 929002380501
Code de commande complet: 871869975963600

Caractéristiques

  • Culot
    E27
  • Durée de vie nominale
    15 000 h
  • Nombre de cycles d'allumage
    20 000
  • Durée de vie nominale (heures)
    15 000 h
  • Type de lampe
    LEDbulb

Téléchargements