Produits
| Produit | Comparer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TL-D 18W/54-765 1SL/2595043740 | 18,0 | 1 050 | 6200 | - | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | ||
TL-D 36W/54-765 1SL/2595047540 | 36,0 | 2 500 | 6200 | - | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | ||
TL-D 58W/54-765 1SL/2595051240 | 58,5 | 4 000 | 6200 | - | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent |
Informations sur la famille de produits
Description
Les lampes TL-D aux couleurs standard (diamètre de tube de 26 mm) créent des ambiances allant du blanc chaud à la lumière du jour fraîche. Ces lampes présentent une efficacité et un rendu des couleurs modérés.
Avantages
Crée des ambiances allant du blanc chaud à la lumière naturelle froide
Caractéristiques
Couleurs standard avec rendu de moyenne qualité (R<sub>a</sub>50-70)
Disponible en 4 teintes de lumière
Applications
Avertissement et sécurité
Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.