Philips MASTER Agro

Description du produit

Produits

Produit Comparer
602,5
-
2000
-
E40

Informations sur la famille de produits

Description

Lampe à vapeur de sodium haute pression à ampoule extérieure transparente, rendement optimisé et constant de la lampe horticole

Avantages

  • Performances optimisées pour les applications en horticulture

  • Le niveau d’éclairage élevé de la lampe horticole permet de préserver une qualité et une quantité de cultures constantes pendant toute la durée de vie

Caractéristiques

  • Ampoule extérieure tubulaire transparente

  • Le tube céramique à décharge est doté de l'exclusive technologie Philips Integrated Antenna (PIA), qui permet de prolonger la durée de vie et d'améliorer la fiabilité

Applications

  • Applications en horticulture, irradiation des plantes, éclairage d’assimilation

Avertissement et sécurité

  • Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Téléchargements