Philips MASTER PL-C 2 et 4 Broches Xtra

Des coûts d'exploitation imbattables !

Use the configure now button to customize your luminaire or choose one of the pre-configured products below

Produits

Produit Comparer
18,4
1 200
3000
-
G24q-2

Informations sur la famille de produits

Description

MASTER PL-C Xtra est une lampe fluorescente compacte et efficace, généralement utilisée dans les plafonniers standards pour les applications de commerce de détail, d'hôtellerie et de bureaux. De plus, les lampes MASTER PL-C Xtra requièrent des coûts d'exploitation sensiblement réduits grâce à leur durée de vie, plus de deux fois supérieure à celle d'une lampe MASTER PL-C, et à leur taux de défaillance extrêmement bas. La technologie originale du pont, inventée par Philips, garantit des performances optimales dans l'application et est synonyme d'une luminosité accrue et d'une efficacité plus élevée que la technologie pliée. La version à 4 broches est conçue pour fonctionner sur un appareillage de contrôle HF électronique avec préchauffage intégré et est dotée d'un support de lampe à enficher/retirer.

Avantages

  • Moins d'interventions et des coûts de maintenance réduits. Le passage du remplacement ponctuel au remplacement groupé s'en trouve facilité

  • Une performance lumineuse optimale pendant l'allumage de longue durée

Caractéristiques

  • Support à quatre broches

  • Technologie de lampe fluorescente triphosphore

Applications

  • Conçue pour un éclairage général ou d'appoint dans un environnement professionnel
  • Systèmes plafonniers encastrés ou montés en surface, installations murales, lampes de table et lampes suspension
  • Adaptée aux applications donnant lieu à des frais de maintenance élevés (hauteur des plafonds, difficulté d'accès) : grands magasins, supermarchés, entrepôts, halls de production et espaces publics

Avertissement et sécurité

  • Les caractéristiques techniques et électriques de la lumière de la lampe sont influencées par les conditions de fonctionnement, autrement dit par la température ambiante de la lampe et sa position de fonctionnement ainsi que par l'appareillage de contrôle HF appliqué

  • La durée de vie de la lampe est plus courte en cas d'allumage fréquent et si les électrodes ne sont pas préchauffées correctement

Téléchargements