Contrôleurs multifonctionnels Dynalite

Des solutions de gestion d’éclairage peu énergivores, à la fois sophistiquées et simples

Use the configure now button to customize your luminaire or choose one of the pre-configured products below

Produits

Produit Comparer
DGTM104

DGTM104

88772100
DGTM202

DGTM202

88773800
DGLM105 V2

DGLM105 V2

88774500
DGRM204 V2

DGRM204 V2

88777600
DGBM200 V2

DGBM200 V2

88778300
DMC4-CE

DMC4-CE

88658800

Informations sur la famille de produits

Description

Les projets nécessitent souvent différents types de charges d’éclairage pour atteindre le résultat souhaité. Chaque type de charge peut nécessiter un style de contrôle différent. La gamme de contrôleurs multifonctionnels Dynalite permet d’adapter les types de sorties via différentes unités de module de sortie. Lorsqu’on utilise les contrôleurs multifonctionnels pour rail DIN, il est possible de choisir un type de commande spécifique pour chaque circuit : relais, variateur début de phase, variateur fin de phase, contrôle de ballast, contrôleur avec fonctionnalité prête à l’emploi, commande de ventilateur et contrôle de store/écran. Quelle que soit la combinaison, plusieurs types de charges peuvent être contrôlés à partir d’un seul appareil. Cela simplifie l’installation et empêche tout gaspillage de la capacité des circuits qui ne sont pas requis.

Avantages

  • Les contrôleurs prennent en charge une intelligence distribuée : chaque dispositif dispose d’un processeur avec des préréglages, et peut agir comme une unité de contrôle autonome.

  • Certains dispositifs sont prêts à l’emploi et peuvent être reconfigurés

Applications

  • Commerces et hôtellerie, bureaux et industrie
  • Espaces publics, stades et centres d’évènements polyvalents
  • Espaces résidentiels

Téléchargements