France - Français

Restez au courant des réglementations européennes

Deux réglementations importantes et leur signification

Directive RoHS (Reduction of Hazardous Substances)

Directive RoHS (Reduction of Hazardous Substances)

 

Entrée en vigueur en février 2022, la directive RoHS (Reduction of Hazardous Substances) restreint l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, comme l'utilisation du mercure dans les produits d'éclairage. La directive prévoyait des exceptions pour une série de produits qui ont maintenant été étudiés par la Commission européenne, avec des conséquences notables sur les produits d'éclairage fluorescent.

 

Principales conséquences de la directive RoHS

Pour l'éclairage général :

  • Interdiction des tubes fluorescents T5 et T8 à partir du 24 août 2023
  • Interdiction des lampes fluocompactes non intégrées (CFLni) à partir du 24 février 2023
Réglementation SLR (Single Lighting Regulation)

Réglementation SLR (Single Lighting Regulation)

 

La réglementation SLR (Single Lighting Regulation ou règlement sur l'écoconception, en vigueur depuis septembre 2021) prévoit de supprimer également progressivement les produits qui ne répondent pas aux exigences d'efficacité.

 

Principales conséquences de la réglementation SLR

  • Une série de produits a déjà été retirée du marché depuis le 1er septembre 2021
  • À venir : interdiction des capsules halogènes à partir du 1er septembre 2023
  • À venir : interdiction des tubes fluorescents T8 (600 mm, 1 200 mm, 1 500 mm)*

 

*La réglementation SLR et la directive RoHS (venant en tête par date d'interdiction) s'appliquent

Le nouveau règlement sur l'étiquetage énergétique

Le nouveau règlement sur l'étiquetage énergétique

 

Les classes d'efficacité énergétique ont été renommées et rééchelonnées : de « A++ à E » à « A à G ». Les produits sont classés sur une nouvelle base de calcul et un code QR aide les clients à voir rapidement les détails du produit dans la base de données EPREL.

Philips Logo

Préparez-vous avec les solutions LED Philips proposées par Signify

 

La vaste gamme de lampes et de luminaires LED Philips évolutifs, faciles à installer et d'une qualité exceptionnelle, facilite au maximum la transition vers les LED dans toutes les applications.

Philips CoreLine

Philips CoreLine

La gamme complète d'éclairage LED de haute qualité. Parce que lorsque la lumière est primordiale, vous ne voulez pas prendre de risque.

Philips Ledinaire

Philips Ledinaire

La gamme essentielle de produits de confiance pour les travaux d'éclairage quotidiens nécessitant de bonnes performances.

Tubes LED Philips

Tubes LED Philips

Notre portefeuille de tubes LED faciles à installer couvre la gamme d'applications la plus étendue. Vous pouvez ainsi installer le tube LED adéquat à chaque fois. 

Lampes LED Philips

Lampes LED Philips

DConçues pour créer de belles ambiances avec un choix d’effets visuels et des options de gradation que vous pouvez adapter à chaque application.

Philips TrueForce

Philips TrueForce

Avec ces lampes de rénovation LED spécialisées, le temps d’installation peut être réduit jusqu’à 90 % pour une transition parfaite des lampes conventionnelles HID vers la LED.

LED conversion

Passage à la LED

La LED offre de nombreux avantages pour vous et vos clients. Pour en savoir plus, consultez notre page de destination dédiée.

Un éclairage connecté pour encore plus d'économies

Un éclairage connecté pour encore plus d'économies

 

Le système Interact Pro est facile à installer et ne nécessite pas de câblage additionnel ou de connexion internet locale. Bénéficiez d'une configuration rapide avec l'application intuitive Interact Pro et saisissez la chance de maximiser les économies d'énergie de votre client grâce à des systèmes d'éclairage plus intelligents.

Des outils Philips utiles

Outil de passage à la LED

Outil de passage à la LED

 

Trouvez les solutions d'éclairage LED Philips adéquates pour remplacer les produits LED conventionnels ou obsolètes.

Sélecteur de produits

Sélecteur de produits

 

Quelles que soient les exigences de votre projet, l'outil de sélection de produits Philips vous aide à trouver la solution d'éclairage qui vous convient.

Outil de calcul du coût total de possession

Outil de calcul du coût total de possession

 

Trouvez facilement l'éclairage LED Philips adapté aux projets et au budget de vos clients.

Avec Signify, gardez une longueur d'avance