Signify LumiStreet gen2, Road & street light, 56 W, 9280 lm, 3000 K, CRI70, Interne (aucune connexion externe), Distribution moyenne version 65 Performance (pour 5050), Classe de sécurité II, IP66

BGP392 LED113-1P/730 II DM65P FS 32/76P

Nouveau

Description du produit

Road & street light, Fonte d’aluminium, Gris, Top de mât pour diamètre 48 mm, Bloc d'alimentation régulant, version avec interrupteur tactile et gradation (intégré), 9280 lm, 56 W, 166 lm/W, 3000 K, (0.382, 0.380) SDCM 5, CRI70, Distribution moyenne version 65 Performance (pour 5050), IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK09 | 10 J, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 8 kV en mode commun, 2 connecteurs à poussoir 5 pôles

Code de commande: 8720169475762
Code de commande complet: 872016947576200

Caractéristiques

Code famille lampe
LED113 [LED module 11300 lm]
Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Signify Circle
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - BGP392 LED113-1P/730 II DM65P FS 32/76P txt 6.4 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910925870251 fr_CH pdf 111.3 kB

Visuels

Product-Photographs-910925870251_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910925870251_EU
Ressources multiples - Visuals