Signify LumiStreet gen2, Road & street light, 61 W, 10560 lm, 4000 K, CRI70, Interne (aucune connexion externe), Distribution moyenne version 65 Performance (pour 5050), Classe de sécurité II, IP66
BGP392 LED120-1P/740 II DM65P FS 32/76P
Nouveau
Documents les plus téléchargés
Description du produit
Road & street light, Fonte d’aluminium, Gris, Top de mât pour diamètre 48 mm, Bloc d'alimentation régulant, version avec interrupteur tactile et gradation (intégré), 10560 lm, 61 W, 173 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Distribution moyenne version 65 Performance (pour 5050), IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK09 | 10 J, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 8 kV en mode commun, 2 connecteurs à poussoir 5 pôles
Caractéristiques
- Code famille lampe
- LED120 [LED module 12000 lm]
- Source lumineuse remplaçable
- Oui
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Évaluation de la durabilité
- Signify Circle
- Type de source lumineuse
- LED
- Service Tag
- Oui
- Valeur ajoutée
- Premium
- Garantie
- 5 ans