Signify LumiStreet gen2, Road & street light, 29 W, 4263 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Distribution ultra-extensive 10, Classe électrique I, IP66

BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60

Nouveau

Description du produit

Road & street light, Fonte d’aluminium, Gris, Fixation latérale pour diamètre 48 à 60 mm, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 4263 lm, 29 W, 147 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Distribution ultra-extensive 10, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK09 | 10 J, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 8 kV en mode commun, 2 connecteurs à poussoir 5 pôles

Code de commande: 8719514079649
Code de commande complet: 871951407964900

Caractéristiques

Code famille lampe
LED49 [LED module 4900 lm]
Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Signify Circle
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60 txt 6.6 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910925866698 fr_CH pdf 160.7 kB

Visuels

Product-Photographs-910925866698_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910925866698_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60 IES
Dialux
ULD File - BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60 ULD
Relux
ROLF File - BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60 LDT