Suisse - Français

Signify Iridium gen4, Road & street light, 13.2 W, 1780 lm, 4000 K, CRI70, Interne (aucune connexion externe), Distribution semi-intensive 11, InterAct Ready, Classe électrique I, IP66, SRG6-6

BGP501 LED20-4S/740 DM11 FG GF SRTB S05Z

Description du produit

Road & street light, Aluminium, Gris, Embout pour diamètre 62 mm, Bloc d'alimentation avec interface DALI et SystemReady, 1780 lm, 13.2 W, 135 lm/W, 4000 K, 70, CRI70, Distribution semi-intensive 11, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK10 | 20 J résistance au vandalisme, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 6 kV en mode commun, Unité de connexion 5 pôles

Code de commande: 910925866555
Code de commande complet: 871951405987000

Caractéristiques

Code famille lampe
LED20-4S [LED module, system flux 2000 lm]
Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910925866555 fr_CH pdf 291.8 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instruction Iridium gen4 full pdf 2.1 MB

Visuels

Product-Photographs-910925866555_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910925866555_EU
Ressources multiples - Visuals
Dessins CAO
BGP501 Iridium gen4 Mini 3D file dxf 509.7 kB
Dessins CAO
BGP501 Iridium gen4 Mini 3D file r3d 105.1 kB
Dessins CAO
BGP501 Iridium gen4 Mini 3D file sat 83.8 kB
Dessins CAO
BGP501 Iridium gen4 Mini 3D file m3d 100.5 kB
Dessins CAO
BGP501 Iridium gen4 Mini 3D file dwg 460.5 kB
Dessins CAO
BGP501 Iridium gen4 Mini 3D file max 1004.0 kB

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BGP501 LED20-4S/740 DM11 FG GF SRTB S05Z IES
Dialux
ULD File - BGP501 LED20-4S/740 DM11 FG GF SRTB S05Z ULD
Relux
ROLF File - BGP501 LED20-4S/740 DM11 FG GF SRTB S05Z ROLFZ
LDT
LDT File - BGP501 LED20-4S/740 DM11 FG GF SRTB S05Z LDT