Suisse - Français

Philips DigiStreet Caténaire

Préparez votre ville à affronter l’avenir avec DigiStreet

Utilisez le bouton 'configurer maintenant' pour personnaliser votre luminaire ou choisissez l'un des produits préconfigurés ci-dessous.

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

DigiStreet caténaire de Philips est le nouveau membre de la gamme DigiStreet pour routes et rues. Elle vous permet de bénéficier de la même qualité d’éclairage, d’un design distinctif et des avantages des systèmes d’éclairage connecté dans des applications nécessitant des installations sur caténaire. Prenant en charge les initiatives des villes intelligentes, la gamme complète DigiStreet peut être équipée de deux prises/connecteurs « System Ready » (SR) qui permettent à votre ville d’opter pour des contrôles, des applications et des capteurs existants et futurs, comme le système de gestion de l’éclairage à distance CityTouch de Philips. En outre, chaque luminaire est identifié individuellement grâce à l’étiquette Philips Service, qui repose sur un QR code. Il suffit de scanner le QR code placé à l’intérieur de la porte de visite du mât pour accéder instantanément à la configuration du luminaire. Les opérations de maintenance et de programmation sont ainsi plus rapides et plus faciles, tout au long de la durée de vie du luminaire.

Avantages

  • Prête pour le futur, DigiStreet caténaire est facile à mettre à niveau directement après l’installation ou plus tard avec de futurs noeuds de Système de gestion de contenu (CMS) et des capteurs pour permettre de nouvelles fonctionnalités

  • Optiques spécifiques permettant de s’adapter aux géométries des routes et rues internationales

Caractéristiques

  • Solution caténaire au sein de la gamme DigiStreet pour routes et rues

  • Possibilité d’équiper en option deux prises/connecteurs SR (System Ready) pour une mise à niveau simple vers de nouvelles fonctionnalités

Applications

  • Voies à grande circulation et principales voies d’accès
  • Zones urbaines
  • Centres-villes et grandes artères

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet DigiStreet Caténaire fr_CH pdf 687.2 kB
Notice de montage
Digistreet Catenary pdf 4.6 MB
Document EcoDesign
EcoDesign pdf 509.1 kB

Visuels

Family-Photographs-DigiStreet Caténaire
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

Family-IES-DigiStreet Caténaire
Ressources multiples - Software Plugins

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Digistreet-Catenary-BSP764 pdf 1.3 MB